Flextube® 2112F. Rewolucja w zakresie przepustowości kabla.
Największa dostępna do tej pory gęstość włókna wynosiła 1728. Jednakże my musieliśmy pójść o krok dalej. Mając za cel skonstruowanie kabla o gęstości 2000+, dokonaliśmy reorganizacji całego zakładu w Calais. Zainwestowaliśmy także w nowy sprzęt, który miał zagwarantować nam sukces. Efekt tych prac, kabel Flextube ® 2112, jest światłowodem o największej gęstości włókien, jaką udało nam się osiągnąć to tej pory.
Zawierając 2112 włókien (to rekordowa liczba 4,7 włókna na mm²), zapewnia niezrównanie szybką transmisję danych. W tym przypadku nie liczy się wyłącznie liczba włókien. Przy średnicy 24 mm kabel nadal pasuje do standardowych podkabli o średnicy 32 mm, co oznacza, że nadaje się do zaadaptowania w istniejących sieciach oraz jest szybki i prosty w instalacji. Nie wymaga kosztownych modernizacji. Dla klientów wiąże się to ze znaczącą oszczędnością kosztów.