Czołowa rola Prysmian
Grupa Prysmian będzie odpowiedzialna za projekt, dostawę, instalację i rozruch przy oddaniu do eksploatacji dwóch połączeń kablowych wysokiego napięcia, łączących trzy elektrownie wiatrowe – Fecamp, Calvados i St Nazaire – do sieci francuskiej.
Połączenia będą wykonywane zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Kable morskie naszej firmy zostaną wyprodukowane w centrach doskonalenia w Arco Felice (Włochy), Pikkala (Finlandia), a kable naziemne w Gron (Francja).
Połączenia kabli podmorskich będą składać się z kabli trójżyłowych HVAC (wysokiego napięcia prądu zmiennego) 220 kV z izolacją XLPE i opancerzeniem jednodrutowym. Dostawa kabli przewidywana jest na lata 2018-2020 (w zależności od harmonogramów poszczególnych farm), a ich oddanie do eksploatacji – w latach 2019-2022.