EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Head Page

The Shard: majestatyczny stożek świetlny zasilany przez kable naszej firmy

Doskonałość wykonania kabli naszej firmy zapewnia zasilanie niesamowitej pionowej jednostki mieszkalnej, która jest połączeniem awangardowej infrastruktury i rekordowego poziomu bezpieczeństwa.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Intro

Przy projektowaniu tej odważnej szklano-metalowej konstrukcji architekt Renzo Piano czerpał swoją inspirację z iglic kościelnych i masztów majestatycznych okrętów na obrazach Canaletto z XVIII w. Wyniosłe i eleganckie wieże The Shard nad Tamizą osiągają rekordową wysokość 310 metrów.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Slide

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Left

Ognioodporność to zdolność kabla do funkcjonowania nawet w bezpośrednim kontakcie z ogniem. Mierzona jest w minutach, tj. w czasie, w jakim funkcjonuje produkt – w tym przypadku kabel elektroenergetyczny – w płomieniach.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Right

Żywe dzieło sztuki współczesnej

Ten niekonwencjonalny wieżowiec jest nie tylko arcydziełem nowoczesnej architektury, ale również prawdziwą, sięgającą ku niebu, jednostką mieszkalną z luksusowymi apartamentami, restauracjami, hotelami, biurami i sklepami rozmieszczonymi na 92 piętrach.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Energy safety and sustainability

Energia elektryczna, bezpieczeństwo i trwałość

W 2011 r. firma Prysmian została wybrana jako wyłączny dostawca kabli i elementów do obwodów elektrycznych w The Shard oraz oficjalny konsultant ds. najlepszych metod instalacji.

Rozwiązanie wybrane dla tego ambitnego projektu to kabel AFUMEX wydzielający małe ilości dymów i niezawierający halogenów. Reprezentuje generację ognioodpornych, przyjaznych środowisku kabli elektrycznych zamkniętych w bezhalogenowej powłoce, która redukuje emisję dymów. W przypadku wybuchu pożaru kabel ogranicza rozprzestrzenianie się płomieni i emituje znikome ilości żrących gazów.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Image Day

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - The time variable2

Zmienna czasowa

W przypadku wybuchu pożaru (szczególnie w budynkach o wielkości wieżowca, z dużą liczbą pięter i niezliczoną liczbą osób wewnątrz), czas jest istotną zmienną, zarówno dla osób, które muszą ewakuować się z wieżowca, jak i ekip ratunkowych, które będą musiały ugasić płomienie i zapewnić pomoc w sytuacji niebezpieczeństwa. .

Kabel AFUMEX zapewnia więcej czasu na ewakuację budynku i przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Seria AFUMEX jest jednym z klejnotów koronnych marki Prysmian: wprowadza niezrównane korzyści, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w razie pożaru, jak i przyjazność dla środowiska.

Grupa Prysmian dostarczała swoje kable ognioodporne oraz kable AFUMEX do budowy wielu najbardziej prestiżowych budynków, użytkowanych przez bardzo dużą liczbę osób, gdzie bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Project numbers

/  Liczby w przedsięwzięciu:

350km

Kabli ognioodpornych

310metrów

Wysokości wieżowca

92

Piętra

View Product - EN - Panel - Construction & Infrastructure

Więcej w kategorii Budownictwo i Infrastruktura

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Biblioteka multimedialna

Do pobrania

Od rocznych raportów spółki po materiały promocyjne i filmy wideo, kompletny pakiet zaktualizowanych dokumentów.

arrow-right arrow-right-strong Przejdź do Biblioteki