Zdaniem dyrektora generalnego
Z perspektywy 10 lat od momentu, kiedy Prysmian stała się spółką notowaną na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2016 r. znaleźliśmy się na najwyższej pozycji, jeżeli chodzi o rentowność. Zysk operacyjny EBITDA wzrósł o ponad 14%, aby osiągnąć 711 milionów euro z celem osiągniętym na poziomie górnej granicy.
Jest to czas do historyczny i doniosły moment dla Grupy. Prowadząc firmę bijącą rekordy, dyrektor generalny Velerio Battista wyrażą swoją dumę i dodaje: „Zamknęliśmy rok 2016 pod znakiem rentowności”. Twierdzi, że tak duży wzrost zysków miał miejsce dzięki „świetnemu poziomowi sprzedaży na rynku wartości dodanej” oraz „koncentracji spółki na efektywności operacyjnej oraz optymalizacji produkcji.”