Zakład wybudowany dla rozwoju
Zlokalizowana u stóp pasma górskiego Livingstone’a, nad rzeką Kisongo, elektrownia hydroelektryczna jest własnością komitetów wiejskich. Obecnie spełnia wymaganą normę wydajności na poziomie do 150 kW/godz. Wszystkie środki ze sprzedaży energii elektrycznej są wykorzystywane na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych, co sprawia, że elektrownia jest rzeczywiście zrównoważonym rozwiązaniem pod względem finansowym.
Dzięki temu nowemu źródłu energii wszystkie lokalne apteki mają dostęp do energii elektrycznej potrzebnej do przechowywania leków w lodówkach, szkoły mogą organizować zajęcia popołudniowe, aby móc zapewnić wszystkim dostęp do edukacji, młyny są w stanie mielić zboże na mąkę z wykorzystaniem silników elektrycznych zamiast paliwa, a sklepy mogą być otwarte do wieczora.