Prysmian jest w stanie zaoferować również szeroką gamę akcesoriów kablowych, w tym renomowaną markę akcesoriów Bicon, wszystkie zaprojektowane z myślą o kablu, a tym samym oferujące solidny system.
Gama produktów Bicon obejmująca dławnice kablowe, knagi, złącza i zakończenia kablowe reprezentuje ponad 140 lat rozwoju akcesoriów kablowych i wysokiej jakości inżynierii. Produkty Cable Components firmy Prysmian Group stanowią doskonałe akcesoria instalacyjne dla szerokiej gamy zatwierdzonych kabli wysokiej jakości.
Szeroka gama akcesoriów kablowych Prysmian Group obejmuje:
- Modułowe systemy zasilania FlexoTM
- Inne produkty (np. system oświetlenia tunelowego Connecta)
- Połączenia LV
- Korki
Dzisiejszy świat przemysłu uznaje przewagę konkurencyjną "rozwiązań systemowych", ponieważ dają one więcej korzyści i wartości dodanej niż same surowce. Modułowe systemy kabli zasilających FlexoTM lighting mają zintegrowane gniazda, które są produkowane fabrycznie na całej długości głównego kabla zasilającego. Umożliwia to proste połączenia wtykowe, które eliminują potrzebę stosowania puszek połączeniowych i czasochłonnego dławienia i zakańczania na miejscu. Przewody wtykowe można podłączyć do lamp przed ich zamocowaniem. Główny system kablowy ze zintegrowanymi gniazdami, dostarczany na standardowych bębnach, można następnie zainstalować tak samo, jak kabel. Po zainstalowaniu gniazda są dopasowane do opraw oświetleniowych, ponieważ są one dostosowane do potrzeb użytkowników, a połączenia są wykonywane przez prostą czynność wtykania. Rozwiązanie to ma wiele zalet:
- Koszt instalacji: oszczędność kosztów do 30%
- Szybkość: Zazwyczaj 250 m można zainstalować w zaledwie 90 minut.
- Elastyczność: Łatwy wybór obciążenia fazowego
- Niezawodność: Fabrycznie produkowane i testowane w celu zapewnienia najwyższej jakości połączeń
- Prostota: Bezobsługowa, prosta wymiana opraw oświetleniowych
Connecta to alternatywny modułowy system oświetleniowy o cechach podobnych do FLEXO, oferowany przez Prysmian Group. Główną różnicą między tymi systemami jest proces produkcji. Podczas gdy FLEXO jest rozwiązaniem odlewanym z żywicy (wypełnionym naszą opatentowaną żywicą JEM zapewniającą ochronę mechaniczną i bezpieczną obudowę), Connecta jest rozwiązaniem formowanym wtryskowo, kształtowanym przy użyciu najnowocześniejszych mieszanek LS0H firmy Prysmian.
Pozostałe dwie główne rodziny akcesoriów, które Prysmian może dostarczyć, najlepiej w połączeniu z kablami, to złączki i knagi do kabli NN. W idealnym scenariuszu kable NN nie powinny wymagać łączenia, ponieważ standardowe długości produkcyjne powinny wystarczyć dla każdego projektu instalacji. Rzeczywistość jest taka, że w niektórych przypadkach kable wymagają złączy, które muszą mieć określone właściwości, głównie odporność na uderzenia i ogień lub przynajmniej niską emisję dymu. Prysmian może połączyć obie cechy w pakiet systemu kablowego i uzupełnić go o obsługę posprzedażową klienta.
Knagi lub mocowania mogą być alternatywą w tunelach, w których nie stosuje się korytek kablowych, ze względu na ograniczenia przestrzenne lub po prostu dlatego, że norma określa inne systemy mocowania. Prysmian może zaoferować szeroką gamę plastikowych i metalowych knag, zarówno do zastosowań pojedynczych, jak i potrójnych, odpowiednich do każdego rodzaju środowiska. Usługi inżynieryjne mogą być świadczone na żądanie.