Telecom Networks

Zestawienie

Sprostanie wielkim wyzwaniom świata

Łączymy ludzi z transmisją głosu, obrazu i danych i jesteśmy rozpoznawani na całym świecie dzięki naszej rekordowej technologii i dostarczaniu informacji - zawsze i wszędzie, gdzie jest to wymagane.

Nasza szeroka gama rozwiązań okablowania światłowodowego i miedzianego łączy komunikację ze społecznościami na skalę globalną. Zaprojektowane, aby spełnić wszystkie wymagania - przepustowość, wysoką transmisję, niski poziom zakłóceń lub możliwości elektromagnetyczne - nasze rozwiązania są projektowane zgodnie z ewoluującymi potrzebami klientów. Jesteśmy kluczowym graczem w zakresie innowacji, ulepszania i wdrażania sieci nowej generacji, takich jak kable hybrydowe, Fibre-to-the-Antenna (FTTA) i 5G. Tworzymy zindywidualizowane i gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania w zakresie światłowodów, zasilania i okablowania hybrydowego oraz łączności, aby sprostać ogromnym wymaganiom sieci jutra.

Łączność

Jesteśmy dostawcami kompletnych rozwiązań, z niezrównaną dbałością o szczegóły. Od badań i projektowania, tworzenia i testowania, po instalację i wdrożenie. Nasza oferta łączności optycznej umożliwia tworzenie lub zarządzanie sieciami zdolnymi do spełnienia dzisiejszych i przyszłych wymagań.

Nasza oferta obejmuje szafy rack, złącza, skrzynki ścienne, skrzynki zakończeniowe klienta i wstępnie połączone produkty - w tym produkty wewnętrzne, zewnętrzne, CoEx i produkty o dużej gęstości.

Nasze bogate portfolio wstępnie połączonych kabli optycznych zaspokaja potrzeby każdego środowiska, dostępnych w szerokim zakresie liczby włókien, typów włókien oraz konstrukcji mechanicznych i montażu.

Koncentracja na rozwiązaniach

Najważniejsze informacje z naszej działalności telekomunikacyjnej

CasaLink Block Terminal

Zacisk blokowy CasaLink

Flexribbon

Flexribbon

Fibre optic systems for special applications

Systemy światłowodowe do zastosowań specjalnych

Telecoms connectivity products

Produkty łączności telekomunikacyjnej

Microduct cables

Kable Microduct

5G Network Solutions

Rozwiązania sieciowe 5G

Wewnątrz sieci telekomunikacyjnych

Grupa Prysmian oferuje szeroką gamę napowietrznych kabli optycznych, koncentrując się na potrzebie wysokiej niezawodności i efektywności kosztowej. Kable są dostępne w szerokiej gamie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Kable do instalacji podziemnych są zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe.
Produkty są dostępne w szerokim zakresie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Dostępne jest kompletne portfolio kabli do typowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak Riser, Drop, Indoor/Outdoor i Façade. Kable te mogą być dostarczane z różną liczbą włókien i różnymi typami włókien. Kable budowlane są wyposażone w niewrażliwe na zginanie włókna światłowodowe BendBright XS.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Dostępna jest szeroka gama kabli do trudnych warunków środowiskowych - takich jak ropa i gaz, koleje, przemysł, linie WN, łodzie podwodne, kanalizacja i zastosowania wojskowe.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Grupa Prysmian oferuje szeroką gamę kabli optycznych Ribbon. Kable są dostępne w szerokiej gamie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Dostępna jest szeroka gama wysokowydajnych, wstępnie połączonych kabli do różnych zastosowań.
Pigtaile, patchcordy, wstępnie połączone kable Riser mogą być dostarczane w różnych długościach, typach włókien i złączach spełniających najwyższe standardy jakości.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Pełna gama produktów do łączenia kabli zasilających i spadowych w zastosowaniach obejmujących wiele jednostek mieszkalnych. Produkty te obejmują skrzynki rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, skrzynki Riser, skrzynki dla wielu operatorów i jednostki wprowadzające.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Dostępnych jest kilka różnych modeli skrzynek zakończeniowych klienta, które łączą użytkownika końcowego z siecią.  Produkty te mogą być fabrycznie wstępnie podłączone w celu zoptymalizowania czasu instalacji.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Produkty i rozwiązania Prysmian Group w zakresie instalacji zewnętrznych zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania okablowaniem, niezależnie od typu sieci. Szeroka gama zamknięć, szafek ulicznych i akcesoriów pozwala projektantowi sieci na przyjęcie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla każdego przypadku.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Produkty do zastosowań w biurach centralnych, centrach danych i instalacjach zewnętrznych są dostępne w różnych opcjach konfiguracji, częściowo lub w pełni zmontowane fabrycznie. Produkty te obejmują kompletną linię szaf i jednostek montowanych w szafach.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Szeroka gama produktów - takich jak złącza, adaptery, narzędzia do zdejmowania izolacji z kabli, kompresory światłowodowe itp. jest dostępna do użytku we wszystkich aplikacjach sieciowych.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w produkcji miedzianych kabli telekomunikacyjnych, Prysmian Group oferuje szeroką gamę kabli odpowiednich do zastosowań podziemnych, napowietrznych i centralnych, w tym najnowszych technologii xDSL.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Kable mikrokanalizacyjne Prysmian Group oferują krok naprzód w miniaturyzacji kabli, oferując rekordowe na świecie gęstości włókien i średnice kabli. W tej kategorii Prysmian wprowadza "kable mikrokanalizacyjne Sirocco" zaprojektowane specjalnie do instalacji z wdmuchiwaniem powietrza, są one idealnym komponentem dla sieci dostępowych o dużej gęstości, infrastruktury FTTx i 5G i są dostępne w liczbie włókien od 96 do 576.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW

Fibre To The Antenna (FTTA) dotyczy okablowania i sprzętu łączności używanego w miejscach antenowych operatorów sieci komórkowych. Sprzęt ten umożliwia doprowadzenie zasilania i danych do głowic radiowych. Grupa Prysmian opracowała najwyższej klasy kable hybrydowe, skrzynki rozdzielcze, które można dostosować do różnych scenariuszy oraz hybrydowe przepusty typu plug-and-play. Rozwiązania te zapewniają stabilne i elastyczne połączenia elektryczne i optyczne zarówno dla głowic radiowych 4G, jak i 5G.
Ponadto opracowano specjalistyczne kable hybrydowe, które można wdmuchiwać, aby zaspokoić potrzeby, takie jak zdalne zasilanie. Taka konfiguracja pozwala na podłączenie zasilania i danych do jednej infrastruktury okablowania, ponowne wykorzystanie istniejących kanałów, a tym samym ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kopania.

 

historie z branży telekomunikacyjnej

Najlepsze przypadki referencyjne

Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are

Memorandum o współpracy między grupą prysmian a Stowarzyszeniem Rozwoju Międzyspołecznego Obszaru Metropolitalnego Cluj

When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R

Gdy czasy są trudne, Prysmian staje się twardszy: pierwsza australijska elastyczna taśma została zainstalowana w Sydney.

CERN reduces congestion in LHC tunnels

CERN zmniejsza zatory w tunelach LHC

Prysmian Group to develop the largest project for broadband TLC cable in Mexico

Prysmian Group zrealizuje największy projekt szerokopasmowego kabla TLC w Meksyku

370x370-australia.png

Szybka sieć dostarczona do Adelajdy w Australii przez TPG Telecom

Prysmian Group supporting CityFibre’s UK full fibre rollout

Grupa Prysmian wspiera wdrażanie światłowodów CityFibre w Wielkiej Brytanii

Latest Press

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji

Contact us

Select contacts by department

Via Chiese 6, 20126 Milano, Italia

Telecom Networks