Military & Defense

Zestawienie

Połączenie sprawdzonej wydajności z ponad 100-letnim doświadczeniem w sektorze obronnym

Jeśli chodzi o zastosowania wojskowe i obronne, kompromis w zakresie jakości, standardów i wydajności nigdy nie wchodzi w grę.

Kable Prysmian Group udowadniają swoją wartość od ponad wieku. Dzięki kablom zasilającym, sterującym, oprzyrządowania i komunikacyjnym, które spełniają najszersze normy wojskowe, zapewniamy istotne wsparcie wielu głównym organizacjom wojskowym na świecie.

Najbardziej wyspecjalizowane kable

Jednostka Military and Defence Grupy Prysmian produkuje kable przeznaczone do zastosowań wojskowych i obronnych na całym świecie.

Nasza niezwykle zróżnicowana gama produktów obejmuje kable zasilające, kable sterujące i oprzyrządowanie, kable do transmisji danych i komunikacji (w tym światłowody) lub kombinacje wszystkich powyższych.

Dostarczamy wiodące na świecie kable do wielu unikalnych zastosowań, od lądowych i morskich po sonary i systemy komunikacyjne rozmieszczone w terenie i nie tylko.

Prysmian uczestniczy również w kontraktach rozwojowych zarówno z rządem, jak i wykonawcami z sektora obronnego, aby tworzyć nowe produkty kablowe do zastosowań specyficznych dla aplikacji.

Zespół ds. wojska i obrony firmy Prysmian koncentruje się na wysokiej jakości kablach i produktach, które mają unikalne wymagania dotyczące wydajności lub wymagają wysoce zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Nasze produkty zazwyczaj spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania z szeregu krajowych norm wojskowych, takich jak IEC, German VG, US MIL, RINAMIL i NAV80.

Kable wojskowe i obronne Prysmian zapewniają wiodącą wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo siłom zbrojnym na całym świecie.

  • Kompaktowy;
  • Niski poziom dymu/zero halogenu;
  • Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi;
  • Efektywna praca w trudnych warunkach;
  • Skuteczna praca w warunkach ekstremalnych naprężeń mechanicznych.

Wewnątrz Wojsko & Obrona

Wytrzymałe, przenośne urządzenia sygnalizacyjne, zasilające, radarowe i do pojazdów opancerzonych, spełniające szereg potrzeb armii, piechoty morskiej i innych sił lądowych. Obejmują one: Przenośne kable zasilające, kable taktyczne, kable komunikacyjne, kable do pojazdów i kable radarowe.

Produkty kablowe klasy wojskowej i komercyjnej. Obejmują: Kable zapłonowe; Wysokotemperaturowe kable zasilające; Kable lotnicze.

Prysmian projektuje, łączy i buduje kable zgodnie z konkretnymi potrzebami klientów, od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych. Pozwala nam to na posiadanie wyczerpującej gamy produktów obejmującej wszystkie funkcje (SN/NN, oprzyrządowanie i sterowanie, światłowody).

Przewody, kable i światłowody do komunikacji elektronicznej i oprzyrządowania, zasilania, sterowania i oświetlenia. Zaprojektowane dla wymagających wojskowych środowisk okrętowych i morskich. Modyfikacje MILSPEC lub wysoce zaawansowane rozwiązania są zawsze dostępne. Obejmują: Standardowe kable klasy komercyjnej; LSZH - kable o niskiej emisji dymu i bezhalogenowe; kable ognioodporne; kable zasilające Shore i 400 Hz; kable gumowe do hydrofonów i sonarów; kable komunikacyjne; kable holowane, trałowe, na uwięzi, macierzowe; kable do trałowania magnetycznego; kable holowane do wabików torpedowych (USA).

Więcej szczegółowych informacji na temat kabli Prysmian Military & Defence można znaleźć w naszym Centrum Produktów lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji

Contact us

Select contacts by department or geographical area

North Dighton Draka Cableteq USA, Inc.