ZESTAWIENIE
Łączenie rezerw energii
Jesteśmy specjalistą w branży, który oferuje kompletne i zintegrowane rozwiązania i usługi w zakresie systemów kablowych i technologii odwiertów, kierując się najnowocześniejszym bezpieczeństwem i jakością.
RYNKI / BRANŻE
ZESTAWIENIE
Jesteśmy specjalistą w branży, który oferuje kompletne i zintegrowane rozwiązania i usługi w zakresie systemów kablowych i technologii odwiertów, kierując się najnowocześniejszym bezpieczeństwem i jakością.
Niezależnie od tego, czy działasz w branży poszukiwawczo-wydobywczej, rurociągów i LNG, rafinerii i petrochemii, jesteśmy tutaj dla naszych klientów, opracowując rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, które mogą mieć pozytywny wpływ na ekonomikę projektu.
Gdziekolwiek jesteś na świecie, mówimy w Twoim języku. Od Ameryki Północnej po Bliski Wschód, od Brazylii po Azję, od Europy po Rosję - nasza wiedza specjalistyczna w połączeniu z unikalną obecnością na rynku sprawia, że jesteśmy strategicznym partnerem w realizacji złożonych projektów z pojedynczym interfejsem zapewniającym płynną i efektywną realizację. Działamy na całym świecie i wspieramy operatorów we wszystkich światowych basenach wydobycia ropy naftowej i gazu. Z naszych globalnych zakładów produkcyjnych wspieramy klientów na wszystkich etapach projektu, od projektowania poprzez produkcję, a w przypadku niektórych linii produktów - instalację, a następnie oferujemy kompleksową gamę rozwiązań konserwacyjnych, aby mieć pewność, że nasze produkty będą nadal bezpiecznie zapewniać wymaganą wydajność przez cały okres eksploatacji systemu.
Wykorzystujemy potencjał cyfrowego świata, opracowując zaawansowane technologie, które odpowiadają na potrzeby klientów, przewidując wyzwania rynkowe i wykorzystując nadarzające się okazje. To podróż pełna ciągłych innowacji. Naszą ofertę produktów dla branży O&G uzupełniają również rozwiązania SURF i Power-from-shore.
MORSKI PRZEMYSŁ PODWODNY
Our solutions to Oil&Gas Offshore Subsea Industry are specially developed for cutting edge operations on the Oil&Gas harshest conditions, such as challenging deep water Projects in Brasilian Pre-Salt area, on both static and severe dynamic applications.
Nasze rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowego Offshore Subsea są specjalnie opracowane do najnowocześniejszych operacji w najtrudniejszych warunkach, takich jak wymagające projekty głębokowodne w brazylijskim obszarze Pre-Salt, zarówno w zastosowaniach statycznych, jak i dynamicznych.
FOCUS ON / ROPA&GAZ
Mniejszy, lżejszy i bardziej zrównoważony, do zastosowań FPSO i offshore.
FOCUS ON / ROPA&GAZ
Produkty zaprojektowane do ochrony kabli i przewodów sterujących w najbardziej ekstremalnych środowiskach wiertniczych, w tym w wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu i kwaśnej ropie naftowej i gazie.
FOCUS ON / OIL&GAS
Produkty do kontroli wgłębnej, wtrysku, zapewnienia przepływu i monitorowania, które pomagają zmaksymalizować wydajność złoża.
FOCUS ON / ROPA & GAZ
Prysmian kontynuuje rozwój gamy produktów, aby pomóc klientom w zastosowaniach, w których kable muszą działać w obszarach, w których mogą być narażone na atak oleju, wody lub chemikaliów.
FOCUS ON / ROPA & GAZ
Prysmian nadal wprowadza innowacje, projektując nowe serie kabli o zwiększonej odporności ogniowej w odpowiedzi na wezwania do poprawy bezpieczeństwa i zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami.
FOCUS ON / ROPA & GAZ
Nasze opatentowane kable zapewniają wydajność w zastosowaniach związanych z ropą naftową i gazem dzięki wysokiej odporności na agresywne chemikalia w lekkiej konstrukcji o zmniejszonych wymiarach, co zapewnia łatwiejszą instalację i dużą elastyczność.
FOCUS ON / ROPA & GAZ
Komponenty Prysmian uzupełniają ofertę kabli, dostarczając akcesoria instalacyjne, w tym dławnice kablowe, mufy kablowe, złącza i zakończenia.
Pod marką BICON, będącą następcą wielu marek dziedzictwa, asortyment reprezentuje ponad sto lat rozwoju akcesoriów kablowych i wysokiej jakości doświadczenia inżynieryjnego zdobytego w wielu branżach, w tym w sektorze użyteczności publicznej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej i słonecznej, a także w przemyśle naftowym i gazowym.