Marine

Zestawienie

Łączenie przemysłu morskiego z doskonałymi kablami pokładowymi

Grupa Prysmian oferuje pełną gamę kabli okrętowych, w tym kable zasilające, sterujące, oprzyrządowania, transmisji danych i komunikacyjne. Od statków towarowych po specjalistyczne i wycieczkowe, technologia stosowana na pokładzie statku poprawia wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i ładunku. Nasza technologia zapewnia bezpieczną, niezawodną infrastrukturę zapewniającą ciągłe, optymalne działanie.

Kable muszą być łatwe w instalacji (obierać i zginać), lekkie i małe, wodoodporne, ognioodporne oraz wolne od dymu i halogenów.

Gama produktów Prysmian Shipboard Solutions obejmuje kompletną rodzinę kabli zasilających, sterujących, do transmisji danych, oprzyrządowania i komunikacji, które bezproblemowo spełniają te wymagania.

Przemysł stoczniowy wymaga produktów, które poprawiają wydajność instalacji i zmniejszają zużycie paliwa.

Związane z tym przepisy (np. dotyczące bezpiecznego powrotu do portu) oraz konkurencyjna arena zarówno pod względem kosztów, jak i skrócenia czasu realizacji, dodatkowo zwiększają zapotrzebowanie na niezawodną i skuteczną technologię.

Mając na celu maksymalizację komfortu pasażerów, wydajności operacyjnej oraz bezpieczeństwa i szybkości, branża potrzebuje nowych rozwiązań zarówno w zakresie rozwoju produktów, jak i systemów.

Gama rozwiązań okrętowych Prysmian zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zwiększoną wydajność łańcucha dostaw, zwiększoną transmisję danych, mocy i optyki.

W zakresie odporności ogniowej nasze rozwiązania technologiczne wyznaczają kamienie milowe w rozwoju branży. Seaflame™ to nasza innowacyjna interpretacja komponentów elektrycznych i wymagań dotyczących kabli, która umożliwia stoczniowcom spełnienie wymagań prawnych.

Łącząc wszystkie cechy i wymagania, aby przekroczyć najbardziej rygorystyczne normy odporności ogniowej (w tym wstrząsy mechaniczne i rozległy kontakt z wodą), ultra ognioodporność i ultra wysoka wydajność Seaflame ™ gwarantują działanie w przypadku pożaru, pomagając stoczniom w przestrzeganiu przepisów SOLAS dotyczących bezpiecznego powrotu do portu i zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa na wszystkich statkach.

Marine

Wewnątrz branży morskiej

Nasza gama produktów Shipboard Cable Solutions zapewnia całemu przemysłowi stoczniowemu najnowocześniejsze rozwiązania kablowe, dzięki lżejszym produktom, które są łatwe w instalacji i łatwo dostępne.
 
Ponadto Prysmian może zaoferować dedykowane linie produktów dostosowane do indywidualnych potrzeb, zaprojektowane w celu spełnienia określonych wymagań producentów OEM. Linia produktów Prysmian Shipboard Cable Solutions obejmuje szeroką gamę kabli okrętowych obejmujących wszystkie możliwe zastosowania na pokładzie statku, w tym wszystkie rodziny kabli zasilających od 1 kV do 20 kV, kable telekomunikacyjne z różnymi oplotami i ekranami, a także specjalne kable magistralowe i światłowodowe. Ponadto Prysmian może również dostarczyć kable koncentryczne, antenowe i do transmisji danych. Dzięki różnorodności rozmiarów kabli można zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.
Wraz ze wzrostem liczby pasażerów podróżujących po morzach na coraz większych statkach wycieczkowych, uwaga przemysłu stoczniowego staje się coraz bardziej skoncentrowana na ryzyku związanym z tymi trendami. Seaflame™ to innowacyjna interpretacja wymagań dotyczących komponentów elektrycznych i kabli, opracowana przez firmę Prysmian, która umożliwia producentom statków spełnienie wymogów regulacyjnych, w tym przede wszystkim wymogów konwencji SOLAS dotyczących bezpiecznego powrotu do portu. Łącząc w sobie wszystkie cechy i wymagania, aby przekroczyć najbardziej rygorystyczne normy odporności ogniowej (w tym wstrząsy mechaniczne i symulacje wody), Seaflame™ to pełna gama kabli zasilających, sterujących i oprzyrządowania do zastosowań morskich na pokładzie statku i poza nim, o ulepszonej charakterystyce konstrukcyjnej w celu zwiększenia odporności ogniowej.
Przewody, kable i światłowody do komunikacji elektronicznej i oprzyrządowania, zasilania, sterowania i oświetlenia. Zaprojektowane dla wymagających wojskowych środowisk okrętowych i morskich. Modyfikacje MILSPEC lub wysoce zaawansowane rozwiązania są zawsze dostępne.
Specjalne typy kabli przeznaczone do użytku na statkach lub jednostkach pływających, w tym: Okrętowe kable światłowodowe, kable do transmisji danych i magistrali oraz kable o częstotliwości radiowej.