Grupa Prysmian oferuje szeroki wybór kabli optycznych do różnorodnych zastosowań, o różnej ilości i budowie włókien.
Nasza firma dostarcza również wielofunkcyjne rozwiązania z zakresu łączności OAsys zaprojektowane, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące systemów zarządzania włóknami, bez względu na rodzaj sieci. Oferta obejmuje instalacje napowietrzne i podziemne, jak również okablowanie centrali telekomunikacyjnych (lub telefonicznych) oraz budynków mieszkalnych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na większą wydajność sieci światłowodowych wzrasta również zapotrzebowanie operatorów sieci na niższe zużycie energii, możliwości łączenia włókien o dużej gęstości oraz różne opcje naprawy w ramach sieci dla użytkowników domowych (FTTH).
Jesteśmy liderem w branży, jeśli chodzi o projektowanie i opracowywanie produktów nowej generacji przeznaczonych dla sieci FTTH.
Rosnące wymagania dotyczące szerokości pasm, zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych, mają znaczący wpływ na poziom wydajności sieci światłowodowych, co z kolei przekłada się na konieczność opracowania wyższych standardów zarządzania włóknami.
Budżet sektora światłowodów jest napięty, dlatego też odpowiednie zarządzanie włóknami w każdym elemencie sieci ma ogromne znaczenie dla zminimalizowania strat energetycznych.
Ograniczenia przestrzenne zwiększają również zapotrzebowanie na możliwości łączenia włókien o dużej gęstości oraz różne opcje naprawy we wszystkich obszarach sieci.
Nasza oferta produktów OAsys dostarcza kompleksowych rozwiązań będących odpowiedzią na te właśnie wyzwania, umożliwiając operatorom sieci stworzenie sieci spełniających przyszłe wymagania. Nasze produkty są testowane zgodnie ze standardami światowej klasy i posiadają zarówno certyfikat ISO 9001 jak i 14000.