PRYSMIAN GROUP DOSTARCZY PIERWSZY INTERKONEKTOR MIĘDZY UK A NIEMCAMI
KONTRAKT O WARTOŚCI OKOŁO 1,2 MILIARDA EURO PRZYZNANY PRZEZ NEUCONNECT
KABLOWE ŁĄCZE PRZESYŁOWE NIEZBĘDNE DO POPRAWY INTEGRACJI I WYDAJNOŚCI EUROPEJSKICH ZASOBÓW ODNAWIALNYCH
Mediolan, 2 marca 2022 r. Grupa Prysmian, światowy lider w branży energetycznych i telekomunikacyjnych systemów kablowych, otrzymała kontrakt o wartości około 1,2 mld euro od NeuConnect Britain Limited i NeuConnect Deutschland GmbH na zaprojektowanie, produkcję, instalację, testowanie i uruchomienie pod klucz podmorskiego połączenia międzysystemowego o długości 725 km, które po raz pierwszy bezpośrednio połączy niemieckie i brytyjskie sieci elektroenergetyczne. Ten podmorski i lądowy system kablowy o mocy 1400 MW połączy dwa największe rynki energetyczne w Europie, promując efektywne wykorzystanie i integrację odnawialnych źródeł energii zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii.
Interkonektor NeuConnect jest prywatnie finansowanym projektem opracowanym przez grupę międzynarodowych inwestorów, w tym Meridiam, Allianz Capital Partners i Kansai Electric Power, i jest uzależniony od pomyślnego przetargu na stację przekształtnikową i umów finansowych dla projektu.
"Po ukończeniu w nadchodzących latach, NeuConnect dołączy do najdłuższych interkonektorów na świecie" - powiedział Hakan Ozmen, EVP Projects, Prysmian Group. "Co więcej, jest to jeden z pierwszych interkonektorów finansowanych w ramach umowy finansowania projektu, co pokazuje, że duże projekty infrastrukturalne potrzebne do realizacji celów zrównoważonej energii w Europie są wspierane przez inwestycje prywatne".
W ramach projektu zostanie dostarczone połączenie kablowe wzdłuż trasy biegnącej między brytyjską stacją konwertorową zlokalizowaną na Isle of Grain w Kent (Wielka Brytania), przechodzącą przez wody brytyjskie, holenderskie i niemieckie do punktu lądowania w Dolnej Saksonii w Niemczech, aby połączyć się ze stacją konwertorową w pobliżu Wilhelmshaven. Projekt NeuConnect zapewni główną infrastrukturę przesyłu energii, która przyczyni się do realizacji szerszych europejskich celów w zakresie zwiększenia dostępności ekonomicznie korzystnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii elektrycznej.
Prysmian dostarczy kompletny system kablowy, który będzie działał przy napięciu ±525 kV HVDC z wykorzystaniem kabli w izolacji papierowej impregnowanej masą (MI) i będzie obejmował kable światłowodowe na lądzie i wybranych odcinkach podmorskich, uzupełnione o najnowocześniejsze systemy monitorowania kabli, które będą wspierać monitorowanie, konserwację i usługi świadczone w okresie gwarancyjnym.
Podmorskie i lądowe kable energetyczne zostaną wyprodukowane w centrum doskonałości Prysmian w fabryce Arco Felice niedaleko Neapolu we Włoszech. W instalację kabli na morzu zaangażowane będą trzy statki Grupy, w tym Leonardo da Vinci, najbardziej wydajny statek do układania kabli na rynku, Cable Enterprise i Ulisse. Uruchomienie projektu planowane jest na drugą połowę dekady.
Projekt NeuConnect dołącza do najnowszych rekordowych nagród przyznanych Grupie Prysmian i następuje po projektach takich jak Viking Link, połączenie między Danią a Wielką Brytanią, a także niedawne pomyślne przyznanie przez Terna dużego kontraktu ramowego na opracowanie solidniejszej sieci energetycznej we Włoszech oraz strategicznego połączenia łączącego Arabię Saudyjską i Egipt odpowiednio przez SEC i EETC.