Przewody elektryczne 45 kV używane do połączenia pantografów z transformatorem i innym sprzętem wysokiego napięcia w pociągu.
Pantograf to urządzenie montowane na dachu pociągu, tramwaju lub autobusu zasilanego energią elektryczną poprzez podłączenie do napowietrznej sieci trakcyjnej. Jest to często spotykany rodzaj odbieraka prądu. Zazwyczaj w tego typu urządzeniach stosuje się kable jednożyłowe o powrotnym obwodzie prądu. Wyglądem przypomina niektóre mechaniczne pantografy służące do kopiowania pisma i rysunków (stąd nazwa).