Kable TEROL odporne na wysokie temperatury to pełna gama rozwiązań kablowych zgodnych z normą EN 50382, o zwiększonych właściwościach użytkowych pod względem temperatury, wytrzymałości oraz elastyczności, opracowywanych we współpracy z producentami pociągów i firmami transportowymi.
Wysoce wytrzymałe materiały i maksymalna odporność na rożnego rodzaju warunki.
Niezawodne bezpieczeństwo w przypadku pożaru (właściwości samogasnące, brak toksycznych/żrących gazów, zmniejszona emisja dymów).
Bogata gama produktów posiadających wszystkie niezbędne funkcjonalności w zakresie temperatur do 120 °C, 150 °C lub 180 °C