W dzisiejszych centrach danych połączony ruch transmisji danych jest przetwarzany w klastrze serwerów, sieciach pamięci masowych i routerach. Niemniej jednak obecna transmisja danych na poziomie 10 Gbit/s nie jest w stanie sprostać przyszłym wymaganiom w zakresie szerokości pasm. Pierwsze projekty dotyczące zmian w tym zakresie zostały już opracowane.
Projekt IEEE 802.3 rozpoczęto w lipcu 2012 roku jako projekt standaryzacyjny dla Bazy-t nowej generacji, którego efektem jest plan budowy skrętki dwużyłowej wspierającej transmisję danych na poziomie 40 Gb/s na dystansach o długości ponad 30 m.
W projekcie normy ISO/IEC TR 11801-99-1 opracowywane są nowe standardy dla klas I (Kat8.1) i II (Kat8.2). Jest on równoważony w projekcie normy TIA-568-C.2 dla Kat. 8.
System UC FUTURE Compact22 Kat.8.2 S/FTP 2000MHz firmy Prysmian jest w stanie zapewnić transmisję na poziomie 40Gb/s.