EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Header

Kable kategorii 8 UCCONNECT

Kable kategorii 8 UC<sup>CONNECT

EN - Products & Solution - Telecom - Multimedia & Enterprise Networks - Text

Dzisiejsza infrastruktura sieci jest łącznikiem dla interaktywnych i bogatych w treść usług.

Stanowi kluczowy element wydajności sieci i rentowności twojej firmy.

Jednakże wraz z rozwojem komunikacji wzrasta zapotrzebowanie na tworzenie centrów danych, a w szczególności na zapewnienie wydajności infrastruktury centrów danych bez uszczerbku dla jakości usług.

W odpowiedzi na to wyzwanie, standardy w zakresie rozwiązań kablowych są coraz wyższe, aby móc dotrzymać kroku coraz wyższym wymaganiom dotyczącym wydajności. W lipcu 2012 roku przedstawiciele branży stwierdzili, że opracowanie kabla miedzianego o przepustowości 40 Gb/s opłaciło się. Obecnie, po niecałych trzech latach od tego stwierdzenia, rozpoczęto produkcję dwużyłowych skrętek miedzianych (kabli typu para skręcana) kategorii 8, o przepustowości 40 Gb w ramach systemu Universal Cabling (UC) Connect System firmy Prysmian.

Nowa, powlekana folią, dwużyłowa skrętka miedziana kategorii 8 jest dostępna w dwóch wersjach - jako przewód instalacyjny i przewód połączeniowy:

  • Przewód instalacyjny Zewnętrzna średnica: 8,5 mm, promień gięcia: 68 mm.
  • Przewód połączeniowy Cieńszy, o średnicy zewnętrznej 6,0 mm i krótszym promieniu gięcia (48 mm).

Obydwie wersje przewodu posiadają cztery skrętki dwużyłowe, powlekane folią z tworzywa sztucznego laminowaną aluminium. Cały zespół kablowy jest zamknięty w oplecionej miedzią osłonie, otoczonej bezhalogenową powłoką o niskiej emisji dymu (LSHF).

Struktura systemu oraz kable instalacyjne UC CONNECT zapewniają transmisję danych na poziomie 2 GHz - cztery razy szybszą niż w przypadku kabli kategorii 6A - oraz spełniają znacznie wyższe wymagania dotyczące przesłuchów obcych.

EN - Products & Solutions - Telecoms - Multimedia & Enterprise Networks - Focus On - UCCONNECT

/  Polecane produkty