Przemysł wydobycia ropy i gazu na morzu odgrywa istotną rolę w infrastrukturze elektroenergetycznej wielu krajów.
Niemniej jednak działania w zakresie tego typu produkcji mogą być wysoce energochłonne. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na miejscu dla większych i bardziej złożonych platform waha się w przedziale kilkuset megawatów.
Firma Prysmian sprostała nie tylko temu wyzwaniu.
Jest również w stanie zapewnić kompleksowy zestaw kabli prądu stałego i zmiennego oraz produkty konieczne do przesyłu elektryczności do platform morskich za pomocą podmorskich sieci przesyłowych.
Połączenia tego typu są bardzo efektywne, jeśli chodzi o stałe i niezawodne zasilanie morskich platform wiertniczych, zapewniając przyjazne dla środowiska rozwiązanie dzięki zrezygnowaniu z produkcji energii elektrycznej na platformach przy użyciu silników diesla. Ze względu na fakt, iż energia z sieci krajowej jest tańsza niż ta produkowana przy użyciu silników diesla, taka opcja jest także preferowana z ekonomicznego punktu widzenia.
Dzięki systemowi usług całościowych, szerokiej gamie procesów produkcyjnych, instalacji i zasobom technicznym, jesteśmy jedynym dostawcą kompleksowych rozwiązań kablowych EPCI „pod klucz”, aby móc spełnić wszystkie wymagania naszych klientów.
Pełny łańcuch wartości wyróżnia nas wśród konkurencji, zapewniając klientom prosty punkt kontaktowy dla wszystkich wymagań projektowych.