EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Pry-Cam™ Grids for wind turbine application - Generic Header

Sieci Pry-Cam™
do zastosowań w turbinach wiatrowych

Stacjonarne systemy monitoringu dla zwiększonej niezawodności farm wiatrowych

Sieci Pry-Cam™<br>do zastosowań w turbinach wiatrowych

EN - Products & Solution - Industries - Wind Turbines - Pry-Cam™ Grids for wind turbine application - Text Editor

Turbiny wiatrowe to kluczowe zasoby strategiczne, dlatego też każde przerwy w dostawie prądu mogą skutkować znacznym zmniejszeniem rentowności oraz zwrotu z inwestycji, a także nieplanowanymi wysokimi kosztami związanymi z doraźną naprawą.

Dzisiejsza niezawodność farm wiatrowych może ulec znacznej poprawie dzięki innowacyjnym systemaom stałego monitoringu wyładowań częściowych oraz pomiaru temperatury.

Sieci Pry-Cam ™Grids to zintegrowane, autonomiczne systemy monitoringu wyładowań częściowych dla komponentów elektrycznych, oparte na zastrzeżonej technologii Pry-Cam-sensing firmy Prysmian.

Pozwalają na monitoring warunków elementów średniego napięcia turbiny wiatrowej poprzez ciągłe śledzenie wyładowań częściowych i pomiar temperatury miejscowej.

Pomiary wyładowań zupełnych są z powodzeniem stosowane do przewidywania i zapobiegania awariom w systemach elektrycznych niskiego i średniego napięcia, takich jak transformatory, generatory, kable, złącza, itp.

Dzięki technologii Pry-Cam-sensing, opatentowanej przez Prysmian, system jest łatwy w instalacji - nawet podczas pracy turbiny wiatrowej - bez konieczności jej przerywania.

System dokonuje okresowych pomiarów, które są analizowane lokalnie, przechowywane i wysyłane do serwera zdalnego. Dzięki opatentowanemu algorytmowi szumy w tle i te emitowane przez falowniki są automatycznie wykrywane oraz odrzucane w celu utrzymania najwyższej dokładności oceny wyładowań częściowych.

Wszystkie informacje można przesyłać i/lub łączyć z innymi systemami monitoringu (np. SCAM) lub oprogramowaniem do zarządzania zasobami.

Ponadto pomiary można sprawdzać i kontrolować zdalnie z każdego miejsca przez Internet dzięki infrastrukturze sieciowej Prysmian.

Cechy produktu

  • Przejęcie całych fal pulsów wyładowań całkowitych o wysokiej rozdzielczości, zapewniające lepsze możliwości diagnostyczne
  • Możliwe dokładne filtrowanie szumów oraz zaawansowane algorytmy alarmowania
  • Innowacyjne czujniki są w stanie wykryć na odległość nawet najmniejsze pulsy wyładowań częściowych
  • Synchronizacja wyładowań częściowych nie wymaga używania dodatkowych czujników (tj. nie ma potrzeby stosowania wyprowadzeń środkowych, drutów Rogowskiego lub złączeń pojemnościowych)
  • Miejscowe przechowywanie i automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych, intuicyjne oprogramowanie kontrolne do gromadzenia danych na bieżąco oraz późniejszego ich przetwarzania.
  • Internetowy interfejs do kontroli monitoringowej,

Główne zalety dla klientów

  • System idealny do zapobiegania awariom i służący zmniejszeniu związanych z tym kosztów wymiany ważnych elementów sieci.
  • Nadaje się do pomiaru temperatury wyładowań częściowych
  • Łatwa i szybka instalacja - nawet w trakcie pracy turbiny wiatrowej
  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa operatorów dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej w sprzęcie do testów
  • Pomiary online bez konieczności przerywania pracy turbiny
  • Zaawansowane algorytmy alarmowe oparte na kompletnym wzorze wyładowania częściowego
  • Maksymalna elastyczność dla monitorowania kliku elementów za pomocą jednego urządzenia (np. kable, transformatory, generatory, itp.)

Czujniki wyładowań częściowych na łopatach

Najwygodniejsze i najprostsze rozwiązania do stałych wyładowań częściowych i pomiaru temperatury.

Czujniki wyładowań częściowych na łopatach są najnowszym rozwiązaniem w zakresie technologii elektromagnetycznych czujników wyładowań częściowych firmy Prysmian. Są to płaskie i delikatne czujniki wyładowań częściowych zaprojektowane w celu podpięcia do elementu elektrycznego, który ma być monitorowany,

Główne zalety dla klientów

  • Nadają się do pomiaru temperatury wyładowań częściowych
  • Łatwe i szybkie podpinanie do elementu, który ma być monitorowany
  • Łatwa i szybka instalacja - nawet w trakcie pracy turbiny wiatrowej
  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa operatorów dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej w sprzęcie do testów
  • Wysoka czułość na małe wyładowania częściowe (nawet do 1pC)
  • Wysoka dokładność dzięki pełnemu odbiorowi wyładowań częściowych.