EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Generic Header

Kable TECSUN

Kable TECSUN

EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Intro Text

Nasza seria produktów TECSUN jest przeznaczona do zastosowań w fotowoltaicznych systemach zasilania jako giętkie kable ruchome działające w zakresie temperatur od -40°C do +120°C, we wszystkich warunkach środowiskowych.

Obecne na rynku od 2003 r. kable TECSUN kojarzą się z jakością, bezpieczeństwem i niezawodnością. Ponad 1 000 000 km kabli wyprodukowano w Niemczech i zainstalowano na całym świecie w różnych warunkach klimatycznych, nie otrzymując przy tym żadnej reklamacji.

Kable TECSUN w ofercie Prysmian są w pełni zgodne z obowiązującymi normami (tj. EN 50618) oraz posiadają certyfikat TÜV, VDE i UL. 

Wszystkie kable TECSUN doskonale nadają się do wykorzystania w fotowoltaicznych systemach zasilania, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w przemyśle i rolnictwie, w sprzęcie z izolacją ochronną (II klasa ochrony) oraz w strefach zagrożenia wybuchem. Mogą być instalowane na stałe, zawieszane lub instalowane w sposób ruchomy. Możliwa jest instalacja w korytkach, kanałach lub zabudowa w ścianie.

Mieszanka gumy usieciowanej LSOH, stosowana w izolacji i powłokach zewnętrznych, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia (takie jak np. zasady, kwasy i amoniak). Kable tego typu są odporne na ekstremalne warunki klimatyczne, takie jak bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury (od -40°C do 120°C), promieniowanie UV oraz oddziaływanie dziury ozonowej, a także długotrwałe zanurzenie w wodzie.

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Zaprojektowane i przebadane zgodnie z EN 50618, certyfikatem TÜV i VDE, nadające się do zastosowań przy napięciu 1,5 kVdc (1/1 kVac).
Wyniki badań wewnętrznych wykazują, że kable TECSUN (PV) H1Z2Z2-K mogą być bezpośrednio zakopywane.


TECSUN (PV) PV1-F
Zaprojektowane i przebadane zgodnie z TÜV 2PfG 116908/2007, certyfikatem TÜV i VDE, nadające się do zastosowań przy napięciu 1,5 kVdc (0,6/1 kVac)
Wyniki badań wewnętrznych wykazują, że kable TECSUN (PV) PV1-F mogą być bezpośrednio zakopywane.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Kable do połączeń sprzęgających (pomiędzy falownikiem centralnym a stacją trafo) zgodne z EN 50618 nadające się do zastosowań przy napięciu 1,8/3 kVac.
Wyniki badań wewnętrznych wykazują, że kable TECSUN (PV) S3Z2Z2-K mogą być bezpośrednio zakopywane.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) zaprojektowane dla ułatwienia procesu instalacyjnego, mogą posiadać dwa przewody zasilające. Zaprojektowane i przebadane zgodnie z TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Kable typu spełniające wymogi wielu norm, zaprojektowane i przebadane zgodnie z TÜV 2PfG 116908/2007 oraz UL4703, certyfikatem TÜV, VDE oraz UL, nadające się do zastosowań przy napięciu 0,6/1 kVac (600 V dla UL).
TECSUN (UL) PV1-F PV – nadaje się do bezpośredniego zakopania w ziemi wg UL 4703.