Elektrownie każdego typu potrzebują kompleksowego i zintegrowanego systemu zasilania, sterowania i oprzyrządowania. Linia produktów do zastosowania w zakładach energetycznych Technergy™ firmy Prysmian spełnia wszystkie wymagania dotyczące kabli i obsługi. Zawiera kable SN i nN, kable sterownicze, telekomunikacyjne kable do oprzyrządowania oraz akcesoria.
To portfolio produktów wspiera zrównoważony rozwój dzięki mniejszemu zużyciu materiałów w kablu, wyższej temperaturze działania oraz specjalnym rozwiązaniom dla produkcji prądu w sposób przyjazny dla środowiska, np. ze źródeł takich jak woda i energia geotermalna.
Wśród wielu zalet linii produktów i usług Technergy™, jakie oferuje ona zakładom użyteczności publicznej, wykonawcom, projektantom systemów oraz instalatorom, można wymienić:
- Bliskość klientów i użytkowników końcowych
- Zintegrowane i skoordynowane zarządzanie umowami
- Większe bezpieczeństwo w przypadku pożaru, przy pełnej zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami krajowymi
- Materiały wydzielające małe ilości dymów i niezawierające halogenów
- Dostępność lokalnych standardów projektowania
- Obsługa dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta
- Dostępność innowacyjnych rozwiązań alternatywnych
- Zgodność z dyrektywą UE RoHS oraz rozporządzeniem REACH
Portfolio produktów Technergy ™ firmy Prysmian jest kompleksowym rozwiązaniem dla sieci elektroenergetycznych i komunikacyjnych lub elektrowni.
Linia produktów Technergy ™ firmy Prysmian spełnia wymogi najbardziej znanych krajowych i międzynarodowych norm, w tym VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL i innych.
Wśród produktów Technergy ™ firmy Prysmian znajdują się wszystkie kable do zastosowań w elektrowniach. Gama spełnia także wszystkie wymagania w zakresie usług.