Firma Prysmian posiada w swojej ofercie wysokiej jakości kable zasilające i sterownicze - od 50 V do 1 kV - do podstacji użytkowych na całym świecie.
Mogą być wykorzystywane do przekształcania napięcia z wysokiego na niskie i na odwrót przez klika lat od instalacji dzięki naszym mieszankom składników opracowanych w zakładzie, które pozwalają na uzyskanie optymalnej niezawodności.
Składniki te zapewniają odporność kabli na czynniki atmosferyczne, takie jak wahania temperatury i wilgotności oraz ciągłe wystawianie na działanie promieni UV i zanieczyszczenia.
Nasze kable mogą być również wyposażone w różnego typu systemy ochronne przed wstrząsami zewnętrznymi oraz promienistym lub podłużnym przedostawaniem się wody, a także w specjalne płaszcze zewnętrzne do ochrony przed termitami, gryzoniami, uszkodzeniami spowodowanymi działaniem paliw lub olejów.