Zespoły przewodów są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie często jednak do produkcji sprzętu AGD i RTV.
Są ważnymi elementami codziennego funkcjonowania przemysłu i gospodarstw domowych - od suszarek, przez mikrofalówki po piekarniki, od namiotów z automatycznym światłem słonecznym, przez dachy budynków otwierane automatycznie aż po połączenia tymczasowe.
Wyzwaniem w tej kwestii jest zapewnienie niezawodności.
Poszczególne elementy nie tylko muszą być niezawodne same w sobie, dotyczy to również części wbudowanych. Ponadto części te muszą spełniać wymagania licznych norm, posiadać certyfikaty wystawione przez różne organy zewnętrzne, a także być dostępne na czas (JIT) i znajdować się w pobliżu jednostki montażowej, aby uniknąć błędów logistycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i poprawie jakości usług.
Dzięki naszej obszernej ofercie produktów i lokalizacji zakładów firma Prysmian spełnia te wymagania.