EN - Products & Solutions - Railways - power - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text

Kable zasilające stosowane w sektorze kolei konwencjonalnych i podziemnych obejmują:

Kable zasilające TERAIL

  • Kable średniego napięcia 18/30 kV stosowane w bocznych torowych liniach naziemnych, także w wersji o specjalnych właściwościach w zakresie ognioodporności
  • Kable średniego napięcia 25 kV stosowane w bocznych torowych liniach naziemnych oraz w pantografach, także w wersji o specjalnych właściwościach w zakresie odporności
  • Ognioodporne kable zasilające 12/20 kV dla instalacji bezpieczeństwa do ogólnego użytku wewnętrznego, także w wersji bezhalogeonowej
  • Kable średniego napięcia 3,6/6 kV do instalacji sygnalizacyjnych i pomocniczych
  • Kable średniego napięcia 1,8/3 kV stosowane w torowych instalacjach zasilających, także w wersji o specjalnych właściwościach w zakresie ognioodporności
  • Kable niskiego napięcia 0,6/1 kV stosowane w instalacjach świetlnych i instalacjach niskiego napięcia, także w wersji bezhalogenowej
  • Kable niskiego napięcia 0,45/0,75 kV - kable giętkie do połączeń osprzętu i połączeń szynowych, także w wersji bezhalogenowej
  • TERAIL Flex - przewód jezdny profilowy giętki do instalacji niskiego napięcia, także w wersji bezhalogenowej
  • TERAIL Afumex Subaqua 1.8/3 kV

 

Dopasowane rozwiązania

TERAIL SUBAQUA

Aby móc spełnić konkretne oczekiwania wynikające ze specjalnych zastosowań (tunele o zwiększonym prawdopodobieństwie przedostania się wody słodkiej lub słonej), firma Prysmian opracowała nowy model kabla elektroenergetycznego 1,8/3 kV z izolacją EPR oraz powłoką z materiału LS0H chroniącego przed termitami: TERAIL Subaqua.

Kabel ten posiada doskonałe elektryczne właściwości starzeniowe materiału EPR oraz nie wymaga stosowania dodatkowych powłok metalowych lub drogich materiałów wypełniających. Zalety produktu:

  • Wodoodporność - ochrona przed narastaniem kryształów dendrytycznych - dłuższy okres użytkowania
  • Wyższa temperatura przeciążenia - bezpieczeństwo
  • Lepsza odporność w zakresie wyładowań częściowych, nie obkurcza się, jest giętki - lepsza tolerancja na błędy frezarek
  • Bezołowiowy - korzyści w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska
  • Lżejszy, większe długości, mniejsza liczba złączy, mniejsze koszty i problemy związane z łączeniem
  • Niższy ogólny koszt inwestycji

PL - CTA for eCatalog

Wypróbuj nasz
e-katalog