Oświetleniowy system modułowy FlexoTM
W dzisiejszych czasach na rynku przewagę konkurencyjną mają „rozwiązania systemowe” ze względu na fakt, iż zapewniają one więcej korzyści i wartości dodanej niż same surowce. Modułowe systemy kabli elektroenergetycznych FlexoTM
posiadają wbudowane wejścia gniazdowe, które na są produkowane na całej długości głównego przewodu zasilającego. Pozwala to na stworzenie szybkich połączeń wtyczkowych, dzięki którym nie jest już konieczne instalowanie skrzynek przyłączeniowych, głowic kablowych ani zakończeń kablowych. Przewody wtyczkowe mogą być podłączone do świateł zanim zostaną zabezpieczone. Główny system kablowy ze zintegrowanymi gniazdami, dostarczanych na standardowych bębnach, może być następnie podłączony w sposób tak prosty jak zwykły przewód. Po zainstalowaniu gniazda są wyrównywane z oprawami świetlnymi a połączenie odbywa się dzięki prostemu podłączeniu do sieci. Rozwiązanie to ma wiele zalet:
- Koszt instalacji: oszczędność do 30%
- Szybkość: zazwyczaj instalacja 250 m kabla trwa tylko 90 minut
- Elastyczność: łatwe ładowanie w dowolnej fazie
- Niezawodność: produkowany i testowany fabrycznie dla zapewnienia połączeń najwyższej jakości
- Prostota: bezobsługowa, prosta wymiana opraw świetlnych