Przejdź do / Koleje
Umowa modernizacji Szwajcarskich Kolei Federalnych
Grupa Prysmian podpisała umowę ramową o wartości około 26 milionów euro z SBB CFF FFS, zarządcą Szwajcarskich Kolei Federalnych.

Nasza kompletna gama produktów kabli kolejowych i kabli metra obejmuje wszystkie funkcjonalności oraz może być stosowana w niemalże wszystkich kolejowych infrastrukturach kablowych.
Kable tego rodzaju nadają się do zastosowania we wszelkich systemach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych oraz w urządzeniach sygnalizujących i sterowniczych wykorzystywanych m.in. w przełącznikach torowych, systemach sygnalizacji optycznej, łączach dosyłowych urządzeń uruchamiających oraz w pętlach sterowania w tradycyjnych lub elektronicznych centrach kontroli niezajętości torów.
Nasze sieci kablowe obejmują najszersze spektrum zastosowań, począwszy od podstawowych usług telefonicznych po bardziej złożone zastosowania, jak na przykład pętle sterowania, pociągowe punktowe systemy wymiany informacji aż po zaawansowane europejskie systemy kontroli niezajętości torów.
W przypadku sektora kolejowego kable są często instalowane w skrajnie wymagających warunkach, jak np. tunele i linie metra na bardzo dużych głębokościach. Dlatego ważne jest, aby produkty te nie zwiększały ryzyka pożaru i zapewniały odpowiednie funkcjonowanie urządzeń bezpieczeństwa w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Kable LS0H firmy Prysmian spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Oferujemy pełną gamę produktów kablowych zaprojektowanych specjalnie do linii metra i tuneli. W tego typu instalacjach wyjścia ewakuacyjne i niezbędne urządzenia bezpieczeństwa muszą działać niezawodnie w warunkach pożaru przez wystarczająco długi czas, aby umożliwić ewakuację ludzi i interwencję straży pożarnej.
Dla tego typu zastosowań firma Prysmian oferuje pełną gamę produktów kablowych spełniających najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ognioodporności, także do celów komunikacyjnych.
Grupa Prysmian produkuje kable i rozwiązania kablowe dla głównych operatorów sieci kolejowych, takich jak Deutsche Bahn AG (Niemcy), RENFE (Hiszpania), SNCF (Francja), RFI (Włochy), SBB (Szwajcaria), Irish Rail (Irlandia), CFR (Rumunia), MÁV (Węgry), Jernbaneverket (Norwegia), TCDD (Turcja), oraz New York City Transit (USA).
Grupa Prysmian podpisała umowę ramową o wartości około 26 milionów euro z SBB CFF FFS, zarządcą Szwajcarskich Kolei Federalnych.
Skontaktuj się, wybierając odpowiedni oddział lub obszar geograficzny
Via Chiese 6, 20126, Milan, Italy