Przewód do zastosowań w przestrzeni kosmicznej odporny na promieniowanie

Jako że okres użytkowania satelitów geostacjonarnych jest dłuższy, istnieje również zwiększone ryzyko uszkodzeń ich istotnych systemów spowodowane promieniowaniem.

Przewód do zastosowań w przestrzeni kosmicznej odporny na promieniowanie

Dotyczy to np. niszczenia systemów z PTFE przez kurz, który wpływa negatywnie na pracę satelity, zanieczyszczając elementy optyczne, mechanizmy, silniki i struktury. Jako że okres użytkowania satelitów geostacjonarnych jest dłuższy, istnieje również zwiększone ryzyko uszkodzeń ich istotnych systemów spowodowane promieniowaniem.

Satelity komunikacyjne, które okrążają Ziemię, są niezbędnymi do funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa. Firma Draka Fileca jest dumna, że mogła zaprojektować nową serię kabli i przewodów do zastosowań w przemyśle kosmonautycznym - FA3901-2-P. Zewnętrzne warstwy płaszcza kablowego nie zawierają PTFE, co zwiększa odporność na promieniowanie przez cały okres użytkowania satelity.

Więcej o serii FA3901-2-P:

  • W serii wykorzystuje się te same żyły, co w przewodach ES/SCC 3901—002.Posiadamy certyfikat Europejskiej Agencji Kosmicznej zgodny ze specyfikacją ESA/SCC 3901--002 (rozszerzenie 74 do 91).
  • Specjalnie opracowane produkty zapobiegają osadzaniu się kurzu.
  • Mniejszy ciężar i średnica przewodów w porównaniu do serii ESA/SCC 3901-002.