Nowe kable wysokiego napięcia serii AZ i DZ odporne na wyładowania koronowe
Draka Fileca, oddział Grupy Prysmian zajmujący się opracowywaniem rozwiązań kablowych do zastosowania w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, posiada wieloletnie doświadczeniew produkcji kabli specjalnego przeznaczenia.Wszystko dzięki wsparciu i szerokiemu doświadczeniu Grupy w zakresie rozwiązań dla sektora energii jądrowej przemysłu wydobycia ropy i gazu oraz innych specjalistycznych sektorów. Wsparcie grupy oraz wewnątrzgrupowa wymiana idei wzmacnia nasz wysoko wykwalifikowany zespół R&D.

Pomaga nam to skrócić czas realizacji zamówienia, aby móc stworzyć dwie nowe grupy kabli wysokiego napięcia do zastosowań przemysłu lotniczego nowej generacji. Seria DZ, (miedzianych powleczonych niklem kabli ze wzmocnioną izolacją) jest wynikiem prac badawczych w zakresie wyładowań koronowych. Seria AZ łączy w sobie doświadczenie z zakresu kabli aluminiowych z kwestią wysokiego napięcia. Te innowacyjne produkty zostały wybrane przez Grupę Airbus do wyposażenia nowego samolotu A350. Nowe kable zasilające stanowią 40% przyrostu ciężaru.