Nowy zasilacz serii DH o małym promieniu gięcia
DRAKA Fileca wprowadziła na rynek nowy rodzaj ultraelastycznych przewodów zasilających. Ich izolacja składająca się w 100% z PTFE zapewnia większą giętkość przy jednoczesnym polepszeniu właściwości użytkowych.

DRAKA Fileca, oddział grupy PRYSMIAN zajmujący się produkcją kabli do zastosowań w przemyśle lotniczymi i kosmonautycznym, z radością przedstawia nowy typ ultraelastycznych przewodów zasilających. Z natury kable zasilające, np. serii DZ, muszą być wysoce wytrzymałe na zgięcia spowodowane wystającymi częściami przedmiotów, jako że od tego zależy bezpieczeństwo pasażerów helikoptera. Niemniej jednak producenci helikopterów zaczęli zwracać uwagę na problem ograniczonej przestrzeni instalacyjnej oraz konieczności zastosowania kabli o małym promieniu gięcia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie stworzyliśmy kable serii DH. Ich izolacja składająca się w 100% z PTFE zapewnia większą giętkość przy jednoczesnym polepszeniu właściwości użytkowych.