Grupa Prysmian ogłasza powstanie nowej organizacji
Nowa organizacja ma służyć integracji z General Cable 450 menedżerów mianowanych na poziomie globalnym
Przy sprzedaży wynoszącej ponad 11 mld euro, nowa grupa zatrudni około 30 000 osób w 112 fabrykach i 25 centrach badawczo-rozwojowych w ponad 50 krajach.
„Dzisiaj zaczynamy działać jako jeden zespół o wspólnych celach, łączący to, co najlepsze w obu firmach”, skomentował Valerio Battista, Prezes Zarządu.
Mediolan, 11 czerwca 2018 r. - Grupa Prysmian ogłasza wprowadzenie nowej organizacji i rozpoczyna integrację z General Cable. Nowo utworzona Grupa jest światowym liderem w branży energetyki i telekomunikacji kablowej z ponad 11 miliardami euro sprzedaży (wartość proforma na dzień 31.12.2017) i około 30 000 pracowników w 112 zakładach i 25 centrach badawczo-rozwojowych w ponad 50 krajach. Integracja z General Cable pozwala na dalsze poszerzanie gamy technologii i produktów oferowanych przez Grupę Prysmian.
Istotne jest przesunięcie wagi poszczególnych obszarów geograficznych: Ameryka Północna będzie odpowiedzialna za około 28% sprzedaży Grupy, z siedzibą w Highland Heights, Kentucky i 23 fabrykami zatrudniającymi około 5800 pracowników.
Nowa organizacja łączy mocne strony zarówno Prysmian, jak i General Cable. Opiera się na scentralizowanym zarządzaniu i zarządzaniu globalnymi przedsiębiorstwami, jasnej odpowiedzialności za wyniki, koncentracji na wydajności i innowacjach technologicznych oraz podejściu zorientowanym na klienta, które jest możliwe dzięki zespołom poświęconym kluczowym klientom.
„Dzisiaj zaczynamy działać jako jeden zespół o wspólnych celach”, powiedział Valerio Battista, Dyrektor Generalny Grupy Prysmian, „integrując segmenty działalności, rynki geograficzne, zakłady produkcyjne i funkcje personelu. Ochrona naszego biznesu i tworzenie wartości - to nasze priorytety”.
Nowa organizacja ma strukturę macierzową, która rozwija się w trzech kierunkach: scentralizowane funkcje Grupy, których celem jest wspieranie tworzenia wysoce zintegrowanej „jednej firmy”; Regiony, które muszą zapewnić bliską łączność z rynkiem; oraz obszary biznesowe (energia, telekomunikacja i projekty), które są odpowiedzialne za strategie produktowe i cross-sellingowe.
„W celu wyłonienia i utrzymania najlepszych talentów przeprowadziliśmy dokładny proces selekcji w oparciu o zasadę „najlepsi ludzie do pracy”, zapewniając równe szanse osobom z Prysmian i General Cable. W rezultacie powstał międzynarodowy zespół kierowniczy składający się z 450 osób, którym od początku przydzielono jasno określone obowiązki i cele”, wyjaśnia Fabrizio Rutschmann, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich.
Grupa Prysmian
Grupa Prysmian jest światowym liderem w branży energetyki i systemów kablowych. Dzięki prawie 140-letniemu doświadczeniu, sprzedaży wynoszącej ponad 11 miliardów EUR (wartość proforma, stan na dzień 31.12.2017 r.), 30.000 pracowników w 50 krajach i 112 zakładom, Grupa zajmuje silną pozycję na rynkach zaawansowanych technologii i oferuje najszerszy zakres produktów, usług, technologii i wiedzy technicznej. Grupa zajmuje się produkcją podziemnych i podwodnych kabli i systemów przesyłu i dystrybucji energii, specjalistycznych kabli do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu oraz kabli średniego i niskiego napięcia dla budownictwa i infrastruktury. Dla branży telekomunikacyjnej Grupa produkuje kable i akcesoria do transmisji audio, wideo i danych, oferując kompleksowy asortyment światłowodów, przewodów optycznych i miedzianych oraz systemów łączności. Prysmian to spółka publiczna notowana na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie FTSE MIB.