EN - About Us - History - Header Page

Historia

Podróż, która rozpoczęła się 200 lat temu

EN - About Us - History - With over 140 years of cumulative experience

Grupa z ponad 140-letnim doświadczeniem posiada bogatą historię. Zawsze była i wciąż jest na czele dążeń do spełniania ciągle rosnących wymagań klientów.
Historia naszej działalności obrazuje historię samej branży kablowej, charakteryzującą się wieloma kluczowymi kamieniami milowymi cementujących reputację firmy, która stawiała pierwsze kroki w tym sektorze gospodarki.

EN - About us- History - History Timeline

  1. Pierwszy projekt międzynarodowy

    1900

    Działalność firmy, która jakieś 100 lat później miała nosić nazwę Prysmian, szybko zaczęła mieć zasięg międzynarodowy. Wszystko dzięki zaangażowaniu w kluczowe projekty, jak np. ułożenie 5 150 km transatlantyckiego kabla telegraficznego umożliwiającego komunikację pomiędzy Włochami a Południową Afryką (1925 r.), kabli morskich dla sieci telekomunikacyjnej Long Distance Telephone Network pomiędzy Włochami i Brazylią, a także stworzeniu połączenia pomiędzy Brazylią i Afryką Północną.

  2. Narodziny marki Draka początkiem niesamowitego rozwoju

    1910

    Gdy marka Prysmian już pracowała na swoją przyszłość, firma, która dzisiaj znana jest pod nazwą Draka, rozpoczynała wtedy swoją działalność. W latach 1910 - 1950 firma wyróżniała się na rynku dzięki nieustannemu rozwojowi i ciągłemu poszerzaniu oferty artykułów, a także otwieraniu nowych zakładów produkcyjnych na strategicznych rynkach, tj. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Argentynie i Brazylii.

  3. Philips stawia na markę Draka

    1970

    Ten rok był jednym z kamieni milowych w historii Draka. Firma została przejęta przez holenderskie przedsiębiorstwo międzynarodowe Koninklijke Philips Electronics N.V, znane dziś na całym świecie jako Philips, i stała się częścią oddziału zajmującego się produkcją przewodów i kabli.

  4. Kampanie reklamowe

    1990

    W latach 90 XX w. Prysmian i Draka rozwijały się szybciej niż kiedykolwiek. W celu poszerzenia działalności handlowej i przemysłowej obydwie spółki rozpoczęły kampanie reklamowe, a w przedsiębiorstwach zaczęły dokonywać się istotne zmiany restrukturyzacyjne. Wtedy też marki te były już prawie gigantami na rynku elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym.

  5. Od spółki notowanej do spółki publicznej

    2007

    W 2007 r. Prysmian została po raz pierwszy notowana na mediolańskiej giełdzie papierów wartościowych jako firma blue chip. Trzy lata później Prysmian stała się spółką publiczną, notowaną na włoskiej giełdzie papierów wartościowych w indeksie giełdowym FTSE MIB. Przy braku akcjonariusza większościowego spółka Prysmian zarządzana jest zgodnie z zasadą transparentności, codziennie licząc na pozyskanie i podtrzymanie zaufania akcjonariuszy.

  6. Narodziny Grupy

    2011

    Grupa Prysmian powstała dzięki fuzji spółek Prysmian i Draka. Dwie marki handlowe znalazły się w jednej grupie, która dzięki połączeniu mocnych stron obydwu firm stała się światowym liderem branży elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych systemów kablowych.  Dzisiaj Grupa może pochwalić się najszerszym portfolio produktów, usług i technologii oraz pełnym pokryciem geograficznym.

  7. General Cable dołącza do Grupy Prysmian

    2018

    „Dzisiaj zaczynamy działać jako jeden zespół o wspólnych celach, integrując segmenty działalności, rynki geograficzne, zakłady produkcyjne i funkcje personelu. Ochrona naszego biznesu i tworzenie wartości - to nasze priorytety” - powiedział Valerio Battista, Dyrektor Generalny Grupy Prysmian.

  8. Rozszerzenie naszego zasięgu

    2019
    Nasz związek z General Cable ugruntowuje naszą pozycję lidera w branży kablowej.

    W rezultacie mamy jeszcze szerszy zestaw umiejętności w branży, znacznie ulepszony portfel przełomowych produktów i silniejszą pozycję na rynku Ameryki Północnej. To partnerstwo, które nie tylko nas jednoczy, ale potwierdza nasze zaangażowanie w bycie prawdziwym twórcą technologii. 
     
    Dowiedz się więcej o General Cable klikając tutaj

EN - About Us - History - slider related content