Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Polska

Polska

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Gdziekolwiek występują niezwykłe lub trudne wymagania, zastosowanie znajdują kable skonstruowane przez Grupę Prysmian, gwarantujące pewne zasilanie i sterowanie bez względu na to, czy chodzi o największe dźwigi portowe czy o najgłębiej rozprowadzone instalacje w kopalniach. Od dziesięcioleci różne gałęzie przemysłu korzystają z naszych wysokojakościowych przewodów i kabli. Nasze innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i opracowane specjalnie materiały zapewniają dłuższą żywotność kabla, co przekłada się na skrócenie przestojów i zwiększenie wydajności, a zatem na niższe koszty użytkowania. Obsługujemy szerokie spektrum odbiorców, dostarczając konkurencyjny asortyment trwałych i niezawodnych przewodów i kabli zasadniczo dla każdego możliwego zastosowania przemysłowego.

  • Specjalnie opracowane rozwiązania dla wymagających środowisk pracy, w tym ekstremalnych obciążeń zginających i naprężeń skręcających,
  • Wysokowytrzymałe, solidne kable odporne na ścieranie, rozpuszczalniki chemiczne, olej, płomień, wilgotność i temperatury sięgające 150°C,
  • Kable zasilające i sterujące dla górnictwa, z atestem MSHA,
  • Specjalistyczne przewody i kable odporne na zginanie i wysokie temperatury, stosowane w suwnicach i dźwigach przeładunkowych (w tym odporne na wszelkie temperatury produkty Industrite i Bostflex).

Certyfikaty, atesty i oznakowania
Nasze kable sterujące spełniają stosowne normy ICEA dzięki inteligentnej konstrukcji i solidnym materiałom osłonowym, m.in. PVC, CPE i XLPE.

Międzynarodowa gwarancja jakości - ISO-9000:2000
Systemy zarządzania jakością w naszych zakładach produkcyjnych zostały poddane niezależnym audytom i uzyskały stosowne certyfikaty (od jednostek zarejestrowanych przez laboratoria UL Inc. lub akredytowanych oddziałów towarzystwa Det Norske Veritas), potwierdzające zgodność z wymogami jakościowymi określonymi w normie ISO-9000:2000. Certyfikaty te odzwierciedlają nasze głębokie zaangażowanie na rzecz dostarczania produktów i usług wysokiej jakości oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia stosowanych praktyk.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: http://heavy-industry.prysmiangroup.com